• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Emitter / receiver

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
U300.EA0-GP2J.72N

Artigo nº: 11219511

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.P50-GP1J.72N

Artigo nº: 11219506

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.P50-GP2J.72N

Artigo nº: 11219504

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.R50-GP1J.72N

Artigo nº: 11219508

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.EA0-GP2J.72CU

Artigo nº: 11219512

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.P50-GP1J.72CU

Artigo nº: 11219507

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.P50-GP2J.72CU

Artigo nº: 11219505

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.R50-GP1J.72CU

Artigo nº: 11219509

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.PA0.2-GP1J.72F

Artigo nº: 11200632

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.PA0.2-GP2J.72F

Artigo nº: 11200633

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.RA0.2-GP1J.72F

Artigo nº: 11200634

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Artigo nº: 11200644

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Artigo nº: 11200645

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Artigo nº: 11200646

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
U500.EB0.2-GP2J.72F

Artigo nº: 11228075

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.PA0-GP1B.72CU

Artigo nº: 11120936

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.PA0-GP1B.72O

Artigo nº: 11110577

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.RA0-GP1B.72CU

Artigo nº: 11127347

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.RA0-GP1B.72O

Artigo nº: 11110579

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UNCK 09G8914

Artigo nº: 11011507

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNCK 09G8914/D1

Artigo nº: 11007884

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNCK 09G8914/KS35A

Artigo nº: 11011509

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNCK 09G8914/KS35AD1

Artigo nº: 11007885

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914

Artigo nº: 11011515

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914/D1

Artigo nº: 11007886

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914/KS35A

Artigo nº: 11011516

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UR18.EB0.2-GP2J.9SF

Artigo nº: 11228073

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.PA0-GP1B.7BO

Artigo nº: 11120038

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Contato
UR18.RA0-GP1B.7BO

Artigo nº: 11120042

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Contato
URCK 09G8914

Artigo nº: 11011522

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo