• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
Push-pull / IO-Link
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Artigo nº: 11013759

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914/IO

Artigo nº: 11011521

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Artigo nº: 11013770

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo