• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Operating temperature

Emitter / receiver

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
U300.TA0-ZZZX.72N

Artigo nº: 11219514

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • Emitter
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.TB0.2-ZZZZ.72F

Artigo nº: 11200636

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • Emitter
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF

Artigo nº: 11200648

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • Emitter
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
USDK 20D9003/S35A

Artigo nº: 10154485

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • Emitter
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
USDK 30D9003/S14

Artigo nº: 10234439

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • Emitter
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 700 mm
Features
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo