• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
2 point proximity switch
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
U300.P50-GP2J.72N

Artigo nº: 11219504

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.P50-GP2J.72CU

Artigo nº: 11219505

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.PA0.2-GP2J.72F

Artigo nº: 11200633

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Artigo nº: 11200645

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UZAM 30N6103/S14

Artigo nº: 10131012

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZAM 50N6121

Artigo nº: 10131013

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZAM 50N6121/S14

Artigo nº: 10129063

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZAM 50P6121

Artigo nº: 10128562

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZAM 70N8131/S14C

Artigo nº: 11099366

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZAM 70P8131/S14C

Artigo nº: 11099365

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZDK 30P6103

Artigo nº: 10130587

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZDK 30P6103/S14

Artigo nº: 10126627

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZDK 30P6104/S14

Artigo nº: 10159712

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZDK 30P6113

Artigo nº: 10160354

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZDK 30P6113/S14

Artigo nº: 10126628

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo