• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
IO-Link dual channel
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
U300.D50-DPMJ.72N

Artigo nº: 11219488

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.P50-GP2J.72N

Artigo nº: 11219504

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.D50-DPMJ.72CU

Artigo nº: 11219500

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.P50-GP2J.72CU

Artigo nº: 11219505

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Artigo nº: 11200625

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Artigo nº: 11200623

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Artigo nº: 11707836

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.PA0.2-GP2J.72F

Artigo nº: 11200633

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Artigo nº: 11200640

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Artigo nº: 11200639

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Artigo nº: 11213065

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Artigo nº: 11220939

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Artigo nº: 11200645

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo