• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Emitter / receiver

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
U300.D50-DPMJ.72CU

Artigo nº: 11219500

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.D50-UA1B.72CU

Artigo nº: 11219503

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • retro
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.EA0-GP2J.72CU

Artigo nº: 11219512

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.P50-GP1J.72CU

Artigo nº: 11219507

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.P50-GP2J.72CU

Artigo nº: 11219505

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.R50-GP1J.72CU

Artigo nº: 11219509

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.PA0-GP1B.72CU

Artigo nº: 11120936

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.RA0-GP1B.72CU

Artigo nº: 11127347

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 30N1104

Artigo nº: 10224448

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 30N3104

Artigo nº: 10224451

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 50N1721

Artigo nº: 10130405

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 50N3721

Artigo nº: 10233674

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 50P1721

Artigo nº: 10233672

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 50P3721

Artigo nº: 10233675

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNCK 09G8914

Artigo nº: 11011507

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNCK 09G8914/D1

Artigo nº: 11007884

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914

Artigo nº: 11011515

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914/D1

Artigo nº: 11007886

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914/IO

Artigo nº: 11011521

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 10N8914

Artigo nº: 10161455

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 10P8914

Artigo nº: 10161451

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N1703

Artigo nº: 10233438

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N1712

Artigo nº: 10233660

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N1713

Artigo nº: 10123577

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N3703

Artigo nº: 10233439

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N3712

Artigo nº: 10233661

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N3713

Artigo nº: 10125158

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P1703

Artigo nº: 10233436

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P1712

Artigo nº: 10232173

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P1713

Artigo nº: 10118625

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo