|
|
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF
Artigo nº: 11200640
|
Product group
- Sensores de medição de distâncias por ultra-som
- IO-Link dual channel
|
Housing
- 18 mm x 64 mm
- stainless steel
|
Scanning range Sd
|
Features
- Current output
- Connector M12 5 pin
- -25 … 65 °C
- IP 69
|
|
|
|
|
|
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF
Artigo nº: 11200639
|
Product group
- Sensores de medição de distâncias por ultra-som
- IO-Link dual channel
|
Housing
- 18 mm x 64 mm
- stainless steel
|
Scanning range Sd
|
Features
- Voltage output
- Connector M12 5 pin
- -25 … 65 °C
- IP 69
|
|
|
|
|
|
UR18.DA5.2-IA1B.9SF
Artigo nº: 11221525
|
Product group
- Sensores de medição de distâncias por ultra-som
- retro
|
Housing
- 18 mm x 64 mm
- stainless steel
|
Scanning range Sd
|
Features
- Current output
- Connector M12 5 pin
- -25 … 65 °C
- IP 69
|
|
|
|
|
|
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF
Artigo nº: 11213065
|
Product group
- Sensores de medição de distâncias por ultra-som
- IO-Link dual channel
|
Housing
- 18 mm x 64 mm
- stainless steel
|
Scanning range Sd
|
Features
- Current output
- Connector M12 5 pin
- -25 … 65 °C
- IP 69
|
|
|
|
|
|
UR18.DA5.2-UA1B.9SF
Artigo nº: 11221604
|
Product group
- Sensores de medição de distâncias por ultra-som
- retro
|
Housing
- 18 mm x 64 mm
- stainless steel
|
Scanning range Sd
|
Features
- Voltage output
- Connector M12 5 pin
- -25 … 65 °C
- IP 69
|
|
|
|
|
|
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF
Artigo nº: 11220939
|
Product group
- Sensores de medição de distâncias por ultra-som
- IO-Link dual channel
|
Housing
- 18 mm x 64 mm
- stainless steel
|
Scanning range Sd
|
Features
- Voltage output
- Connector M12 5 pin
- -25 … 65 °C
- IP 69
|
|
|
|
|
|
UR18.PA0.2-GP1J.9SF
Artigo nº: 11200644
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- IO-Link
|
Housing
- 18 mm x 64 mm
- stainless steel
|
Scanning range Sd
|
Features
- Push-pull
- Connector M12 5 pin
- -25 … 65 °C
- IP 69
|
|
|
|
|
|
UR18.PA0.2-GP2J.9SF
Artigo nº: 11200645
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- IO-Link dual channel
|
Housing
- 18 mm x 64 mm
- stainless steel
- 2 point proximity switch
|
Scanning range Sd
|
Features
- Push-pull
- Connector M12 5 pin
- -25 … 65 °C
- IP 69
|
|
|
|
|
|
UR18.RA0.2-GP1J.9SF
Artigo nº: 11200646
|
Product group
- Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
- IO-Link
|
Housing
- 18 mm x 64 mm
- stainless steel
|
Scanning range Sd
|
Features
- Push-pull
- Connector M12 5 pin
- -25 … 65 °C
- IP 69
|
|
|
|
|
|
UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF
Artigo nº: 11200648
|
Product group
- Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
- Emitter
|
Housing
- 18 mm x 64 mm
- stainless steel
|
Scanning range Sd
|
Features
- Connector M12 5 pin
- -25 … 65 °C
- IP 69
|
|
|
|
|
|
UNAR 12N1914/S14H
Artigo nº: 11182657
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
|
Housing
- 12 mm x 70 mm
- stainless steel
- Chemically robust
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN make function (NO)
- Connector M12
- 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNAR 12N3914/S14H
Artigo nº: 11182658
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
|
Housing
- 12 mm x 70 mm
- stainless steel
- Chemically robust
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN break function (NC)
- Connector M12
- 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNAR 12P1914/S14H
Artigo nº: 11182659
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
|
Housing
- 12 mm x 70 mm
- stainless steel
- Chemically robust
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO)
- Connector M12
- 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNAR 12P3914/S14H
Artigo nº: 11182700
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
|
Housing
- 12 mm x 70 mm
- stainless steel
- Chemically robust
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP break function (NC)
- Connector M12
- 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UR18.EB0.2-GP2J.9SF
Artigo nº: 11228073
|
Product group
- Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
- IO-Link
- Receiver
|
Housing
- 18 mm x 64 mm
- stainless steel
|
Scanning range Sd
|
Features
- Push-pull
- Connector M12 5 pin
- -25 … 65 °C
- IP 69
|
|
|
|
|
|
URAR 12N8914/S14H
Artigo nº: 11182705
|
Product group
- Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
|
Housing
- 12 mm x 70 mm
- stainless steel
- Chemically robust
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URAR 12P8914/S14H
Artigo nº: 11182706
|
Product group
- Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
|
Housing
- 12 mm x 70 mm
- stainless steel
- Chemically robust
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- 60 °C
- IP 67
|
|
|
|