• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
U300.R50-GP1J.72N

Artigo nº: 11219508

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.R50-GP1J.72CU

Artigo nº: 11219509

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.RA0.2-GP1J.72F

Artigo nº: 11200634

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Artigo nº: 11200646

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
U500.RA0-GP1B.72CU

Artigo nº: 11127347

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.RA0-GP1B.72O

Artigo nº: 11110579

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR18.RA0-GP1B.7BO

Artigo nº: 11120042

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Contato
URAM 12N8910/S14O

Artigo nº: 11053885

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • alta velocidade
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 12N8910/S14OD

Artigo nº: 11053887

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 12P8910/S14O

Artigo nº: 11053884

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • alta velocidade
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 12P8910/S14OD

Artigo nº: 11053886

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 50N1721

Artigo nº: 10124968

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 50P6121

Artigo nº: 10142526

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 50P7121

Artigo nº: 10142555

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 50P7121/S14

Artigo nº: 10160352

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAR 12N8914/S14H

Artigo nº: 11182705

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URAR 12P8914/S14H

Artigo nº: 11182706

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URCK 09G8914

Artigo nº: 11011522

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URCK 09G8914/KS35A

Artigo nº: 11011523

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 09G8914

Artigo nº: 11011524

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 09G8914/KS35A

Artigo nº: 11011525

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 10N8914

Artigo nº: 10161457

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 10N8914/KS35A

Artigo nº: 10161458

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 10N8914/S35A

Artigo nº: 10161447

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 10P8914

Artigo nº: 10161453

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 10P8914/S35A

Artigo nº: 10161445

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 20N6903/S35A

Artigo nº: 11013740

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 20N6912/S35A

Artigo nº: 11013746

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 20N6914/S35A

Artigo nº: 10160230

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 20N7903/S35A

Artigo nº: 11013745

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo