• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAM 12N1914/S14D

Artigo nº: 10158649

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 12N8910/S14O

Artigo nº: 11053881

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • alta velocidade
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 12N8910/S14OD

Artigo nº: 11053883

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 12P1914/S14D

Artigo nº: 10145833

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 12P8910/S14O

Artigo nº: 11053880

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • alta velocidade
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 12P8910/S14OD

Artigo nº: 11053882

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNCK 09G8914/D1

Artigo nº: 11007884

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNCK 09G8914/KS35AD1

Artigo nº: 11007885

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914/D1

Artigo nº: 11007886

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 12N8910/S14O

Artigo nº: 11053885

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • alta velocidade
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 12N8910/S14OD

Artigo nº: 11053887

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 12P8910/S14O

Artigo nº: 11053884

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • alta velocidade
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 12P8910/S14OD

Artigo nº: 11053886

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo