|
|
UNAM 50N1721
Artigo nº: 10130405
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- grande distância de detecção
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN make function (NO)
- Cable, L=2 m
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNAM 50N1721/S14
Artigo nº: 10232792
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- grande distância de detecção
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN make function (NO)
- Connector M12
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNAM 50N3721
Artigo nº: 10233674
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- grande distância de detecção
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN break function (NC)
- Cable, L=2 m
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNAM 50P1721
Artigo nº: 10233672
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- grande distância de detecção
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO)
- Cable, L=2 m
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNAM 50P3721
Artigo nº: 10233675
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- grande distância de detecção
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP break function (NC)
- Cable, L=2 m
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNAM 50P3721/S14
Artigo nº: 10232793
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- grande distância de detecção
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP break function (NC)
- Connector M12
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URAM 50N1721
Artigo nº: 10124968
|
Product group
- Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
- grande distância de detecção
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN make function (NO)
- Cable, L=2 m
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URAM 50P6121
Artigo nº: 10142526
|
Product group
- Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
- grande distância de detecção
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO)
- Cable, L=2 m
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URAM 50P7121
Artigo nº: 10142555
|
Product group
- Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
- grande distância de detecção
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP break function (NC)
- Cable, L=2 m
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URAM 50P7121/S14
Artigo nº: 10160352
|
Product group
- Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
- grande distância de detecção
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP break function (NC)
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UZAM 50N6121
Artigo nº: 10131013
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- grande distância de detecção
|
Housing
- 30 mm x 95 mm
- Metal
- 2 point proximity switch
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN make function (NO)
- Cable, L=2 m
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UZAM 50N6121/S14
Artigo nº: 10129063
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- grande distância de detecção
|
Housing
- 30 mm x 95 mm
- Metal
- 2 point proximity switch
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN make function (NO)
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UZAM 50P6121
Artigo nº: 10128562
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- grande distância de detecção
|
Housing
- 30 mm x 95 mm
- Metal
- 2 point proximity switch
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO)
- Cable, L=2 m
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UZAM 70N8131/S14C
Artigo nº: 11099366
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- grande distância de detecção
|
Housing
- 30 mm x 95 mm
- Metal
- 2 point proximity switch
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UZAM 70P8131/S14C
Artigo nº: 11099365
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- grande distância de detecção
|
Housing
- 30 mm x 95 mm
- Metal
- 2 point proximity switch
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|