Linha de produtos

Sensores em miniatura de com ligação IO

  • Sensor compato com 12,9 x 23 x 32,2 mm
  • Funções ampliadas como configurações de feixe de som, Moving-Average-Filter ou Disruption-Filter
  • Best-in-Class área cega de 15 mm
  • Áreas de recolha até 500 mm
Aberto no seletor de produtos
Cylindrical design

Formato cilíndrico

  • Carcaça M12 compacta
  • Carcaça de metal IP 67 robusta
  • Modelo com bico sônico
  • Faixas de detecção até 400 mm
Aberto no seletor de produtos
Cubical, slim design

Formato quadrado estreito

  • O menor sensor do mundo, com 10 × 14 × 27 mm
  • Peso de apenas 4 gramas
  • Feixe de som extremamente estreito, para aberturas de até Ø3 mm
  • Modelo com carcaça plana
  • Faixa de detecção até 200 mm
Aberto no seletor de produtos

Vantagens

Applications

Tecnologia

Downloads
Technical and Application Reports / White Paper


Para o topo