Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores cilíndricos

UR18

  • Carcaça M18 com padrão industrial
  • Elemento sensor vedado hermeticamente com filme de PEEK
  • Região cega extremamente reduzida de 20 mm na classe de 1 m
  • Grau de proteção elevado IP 69 e carcaça em aço inox
  • Ideal para aplicações relacionadas a nível de enchimento
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores quadrados

U500

  • Design slim de eficiência comprovada
  • Elemento sensor vedado hermeticamente com filme de PEEK
  • Região cega extremamente reduzida de 20 mm na classe de 1m
  • Grau de proteção elevado IP 67
  • Compatível com a série O500
Aberto no seletor de produtos

Vídeo

Vantagens
  • Alta segurança de processo e durabilidade
    • Sensor incrivelmente robusto e resistente, graças ao elemento sensor vedado hermeticamente com filme de PEEK
  • Parametrização flexível e específica conforme a aplicação
    • Múltiplas possibilidades de configuração, como por exemplo da largura do feixe de som e das funções de filtro, com IO-Link
  • Medição quase até a superfície do sensor
    • Região cega extremamente curta de 20 mm, com alcance de até 1500 mm
  • Operação segura graças à baixa susceptibilidade a interferências
    • Detecção de objetos transparentes, de alto brilho e de diversas cores, com alto nível de imunidade contra sujeira, gotas d’água e substâncias químicas, como detergente e fluido anticongelante ou álcool isopropílico.
  • Comissionamento rápido e simples
    • Ajuste das propriedades do sensor: diretamente no sensor via qTeach e de forma centralizada, por meio de IO-Link
  • Preparado para Indústria 4.0 e IIoT
    • Interface de comunicação padronizada IO-Link
  • Liberdade no planejamento do sistema
    • Funções idênticas e inúmeras possibilidades de montagem, em formato cúbico e cilíndrico, e as mesmas dimensões do U500 e da versão óptica, O500
  • Operação híbrida – análise de dados de processo adicionais paralela à operação
    • Leitura de dados de processo, como por exemplo número de peças ou valores, enquanto a máquina é controlada através da saída de comutação

Aplicações

Technology

Downloads


To the top