Brazil
br
Português
+55 11 4523-5120
Menu
Pesquisar
Atualidade
Imprensa
Contato
Produtos
Produtos
Resumo dos produtos
Detecção de objeto
Detecção de objeto
Sensores, sensores de proximidade e sensores fotoelétricos para detecção de objetos e detecção de posição.
Sensores de proximidade indutivos
Barreiras de luz / sensores fotoelétricos
Sensores de fibra óptica
Sensores capacitivos
Sensores ultrassônicos
Sensores magnéticos de proximidade
Interruptores mecânicos de precisão
Sensores de borda
Sensores com feixe de luz
Sensores para etiquetas
Equipamentos para sensores
Medição de distância
Medição de distância
Sensores para detecção de distâncias, percursos e informações de distância da faixa de µm até mais de 60 m.
Laser - Sensores de distância
Sensores de distância ultrassônicos
Sensor de radar
Sensores de distância indutivos
Encoders magnéticos lineares
Encoder rotativo com roda de medição
Sensores de medição com cabo “cable-pull”
Equipamentos para sensores
Sensores Smart Vision
Sensores Smart Vision
Operabilidade simples e realização de tarefas eficientes de inspeção e controle, bem como robótica guiada por visão.
Sensores de perfil 2D inteligentes
Sensores de visão VeriSens
Controle fácil pela Universal Robots
Câmeras industriais/processamento de imagem
Câmeras industriais/processamento de imagem
Inspeção, identificação e controle do processo baseados em câmera.
Câmeras industriais
Software
Starter Kits
Ferramentas
Câmeras específicas para o cliente
Acessórios para processamento de imagem
Sensores de visão VeriSens
Encoders e Sensores de Ângulo
Encoders e Sensores de Ângulo
Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
Encoder rotativo industrial absoluto
Encoder rotativo industrial incremental
Encoders sem rolamentos
Encoders rotativos para motores síncronos
Encoder rotativo absoluto para serviço pesado
Encoder rotativo incremental para serviço pesado
Tacogeradores HeavyDuty / Resolver
Interruptor / monitorador de velocidade de giro para serviço pesado
Combinações de serviço pesado
Encoders rotativos programáveis
Encoder rotativo para segurança funcional
Encoder rotativo de ethernet em tempo real
Encoder rotativo para trabalhos offshore e marinhos
Accessories
Encoder rotativo industrial absoluto
Sensores de inclinação / aceleração
Sensores de inclinação / aceleração
Medição de tombamento, aceleração e vibração
Sensores de inclinação
Sensores de inclinação dinâmicos
Sensores de vibração e aceleração
Sensores de processo
Sensores de processo
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
Sensores de pressão
Sensores de nível de enchimento
Flow measurement
Análise de fluidos
Medição de temperatura
Compact series
Visor touch CombiView DFON
acessórios - sensores de processo
Contadores/Displays
Contadores/Displays
Registrar, exibir e controlar dados do processo e valores medidos de forma simples e clara.
Displays
Contador
Contador de tempo e contador de horas de operação
Contador de pré-seleção
Acessório contador / indicador
acessórios
acessórios
Always the right accessory for your sensor and your application.
acessórios encoders rotativos / sensores de ângulo
Acessório contador / indicador
Equipamentos para sensores
acessórios - sensores de processo
Acessórios para processamento de imagem
Cabo/Conectividade
Identificação
Identificação
Leitores de código 1D/2D estacionários para aplicações industriais
Leitor multicódigo IDC200
Text-Reader (OCR/OCV) com função de leitor de códigos
Starter Kits
Acessórios para processamento de imagem
Sensores de força e sensores de deformação
Sensores de força e sensores de deformação
Medição de forças e tensões em máquinas, sistemas e ferramentas.
Sensor de força
Sensores de deformação
Amplificador de medição
Soluções específicas conforme o cliente
Sensores piezoelétricos
Sondas de medição
Cabo/Conectividade
Cabo/Conectividade
Fácil conexão, parametrização e uso de sensores
Cabo / Conector
IO-Link Master
Conversor IO-Link
Hub IO-Link
Baumer Sensor Suite
Engineering Tools
Ajuste de formato
Ajuste de formato
Posicionamento eficiente do fuso dos eixos da máquina
NM170
NM172
NM174
Soluções
Soluções
Soluções em foco
Saiba mais sobre soluções abrangentes de sensores com valor acrescentado para áreas de aplicação selecionadas.
Digitalização
Indústria alimentícia
Tecnologia dos alimentadores
Indústria do aço
Máquinas móveis
Indústria de embalagem
Soluções inovadoras para a indústria ferroviária
Robótica: ferramentas de fim de braço
Indústria Farmacêutica
Empresa
Empresa
Empresa
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
Unidades
Management
Valores
História
Pesquisa e Desenvolvimento
Excelência operacional
Premiações
Baumer Innovation Center Switzerland
High-Tech Center Lake Constance
Premiações
Fornecedor da Baumer
Gestão ambiental
Exhibitions
Carreira
Carreira
Working at Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
Ofertas de emprego
Service & Support
Service & Support
Service & Support
Unidades de contato / Vendas
Know-how
Busca por número de série
Gerenciamento de reparos e reclamações
Resumo dos produtos
Encoders e Sensores de Ângulo
Interruptor / monitorador de velocidade de giro para serviço pesado
HOG980.M
Codificadores absolutos
HOG980.M
Artigo nº: 11726467
Cam switch with 10 switching outputs, solid shaft ø11 mm with EURO flange B10
Digital cam switch
10 switching outputs
Separate voltage supplys for cam switch and voltage supply
Multiturn sensing with Energy Harvesting technology "MicroGen", without gear or battery
Special design for use in hoist applications, with preset function for easy cable replacement
Self-diagnosis
Teach-in function for reference runs
Contato
Compartilhe
Imagem Similar
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
9...30 VDC
Consumption w/o load
≤500 mA
Function
Cam switch
Steps per revolution
4096 / 12 bit
Number of revolutions
4096 / 12 bit
Sensing method
Optical
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Programming interface
Ethernet Webconfigurator
Programmable parameters
Cam switch
Approval
CE
UL approval / E217823
Output configuration
Push / open-drain
Resolution
1 step (1 LSB)
Switching voltage
9 … 30 VDC
Switching delay time
≤40 ms
Switching outputs
10
Output current per switch
≥10 mA / ≤150 mA
Dados técnicos - projeto mecânico
Size (flange)
ø115 mm
Shaft type
ø11 mm solid shaft
Flange
EURO flange B10
Protection EN 60529
IP 66
Operating speed
≤3500 rpm
Operating torque typ.
10 Ncm
Rotor moment of inertia
1 kgcm²
Admitted shaft load
≤450 N axial
≤650 N radial
Material
Housing: aluminium alloy
Shaft: stainless steel
Corrosion protection
IEC 60068-2-52 Salt mist
for ambient conditions CX (C5-M) according to ISO 12944-2
Operating temperature
-30...+85 °C
Relative humidity
95 % non-condensing
Resistance
IEC 60068-2-6
Vibration 30 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Shock 400 g, 1 ms
Weight approx.
2,7 kg (depending on version)
Connection
Terminal box
Connection for parameterization
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – HOG980.M
DE
(
pdf
| 1 MB)
Data sheet – HOG980.M
EN
(
pdf
| 1 MB)
Para o topo