Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
Suitable for operation with max 60 V (nominal 48 V)
yes
Suitable for operation with max 60 V (nominal 48 V) (info)
The M12 connectors must comply with the IEC 61076-2-101 standard. The dielectric strength and withstand voltage for the plug/socket combination must be checked according to DIN EN 60664-1:2008-01 for 60 V.