A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector (to power the camera and I/Os, enable hardware trigger via input) and 4x M8/4-pin female connectors for four illuminations
The I/O voltage is directly distributed to the illuminations.
Protection class IP65/IP67
Length 100 cm (M12/12-pin cable 20 cm, M8 cables 80 cm)