Caractéristiques techniques
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Ricoh Imaging
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Abmessungen
  • 42 mm × 50 mm
Max. Aussendurchmesser
  • 42 mm (ohne Rändelschrauben)
  • 52 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)
  • 50 mm
Gewicht
  • ≤ 95 g
Filtergewinde
  • M 40,5 × 0,5
Lens resolution
  • 0,3 MP
Focal length
  • 12,5 mm
Focal range
  • ≥ 12 mm … < 25 mm
Format
  • 1″
Aperture
  • F1,8-C
Aperture control
  • manuel
M.O.D.
  • 0,3 m
Horizontal angle of view
  • 55,5 °
Vertical angle of view
  • 42,6 °
Diagonal angle of view
  • 67,2 °
At image format
  • 12,7 × 9,5 mm
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • -20 … +50 °C

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet