• Imagem
  • Nome do produto
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588
+5 … +68 °C @ T = measurement point
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Imagem Nome do produto Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
LXG-250C

Artigo nº: 11150457

Sensor data
  • onsemi PYTHON 25K
  • Color
  • APS-H CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 5120 px
  • 4.5 × 4.5 µm
  • 9 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Contato
LXG-250M

Artigo nº: 11150444

Sensor data
  • onsemi PYTHON 25K
  • Mono
  • APS-H CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 5120 px
  • 4.5 × 4.5 µm
  • 9 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo