• Imagem
  • Nome do produto
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588

Filtrar por atributos

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Imagem Nome do produto Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
VQXT-120C.HS

Artigo nº: 11185753

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV12000
  • Color
  • APS-C CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3068 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 335 fps
Data interface
  • 10 GigE
Contato
VQXT-120M.HS

Artigo nº: 11185752

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV12000
  • Mono
  • APS-C CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3068 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 335 fps
Data interface
  • 10 GigE
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo