• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
-20 … +60 °C
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Scanning range

Resolution

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
OADM 20I6591

Artigo nº: 10165976

Product group
  • Sensores de distância
  • high vibration resistance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Cable 8 pin, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Contato
OADM 20I6592

Artigo nº: 10165977

Product group
  • Sensores de distância
  • high vibration resistance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Cable 8 pin, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Contato
OADM 20I6593

Artigo nº: 11012177

Product group
  • Sensores de distância
  • high vibration resistance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Cable 8 pin, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo