• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrar por atributos

Scanning range

Resolution

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Interface

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
OADM 250I1101/S14C

Artigo nº: 11007211

Product group
  • Sensores de distância
  • grande distância de detecção
Housing
  • 25,4 mm x 66 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 200 … 4000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
OADM 250U1101/S14C

Artigo nº: 11007212

Product group
  • Sensores de distância
  • grande distância de detecção
Housing
  • 25,4 mm x 66 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 200 … 4000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
OADM 260I1101/S14C

Artigo nº: 11044710

Product group
  • Sensores de distância
  • grande distância de detecção
Housing
  • 25,4 mm x 66 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 200 … 13000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo