• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
Current output / push-pull
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Scanning range Sd

Output circuit

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
RR30.DAF0-IGPI.9VF/E029

Artigo nº: 11220108

Product group
  • Sensores de medição de distância por radar
  • 2 outputs
Housing
  • 30 mm x 97 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,2 … 6 m
Features
  • Current output / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Contato
RR30.DAJ2-IGPI.9VF

Artigo nº: 11221333

Product group
  • Sensores de medição de distância por radar
  • 2 outputs
Housing
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,3 … 12 m
Features
  • Current output / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Contato
RR30.DAO0-IGPI.9VF

Artigo nº: 11221321

Product group
  • Sensores de medição de distância por radar
  • 2 outputs
Housing
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,5 … 60 m
Features
  • Current output / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo