• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
Suppression of interfering objects
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Scanning range Sd

Output circuit

Special type

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
R600V.DAE0-11209335

Artigo nº: 11209335

Product group
  • Sensores de medição de distância por radar
  • Multi-object (ground & crop)
  • Spray-drift suppression
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • Plástico
  • Suppression of interfering objects
Sensing distance max.
  • 0,3 … 5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo