• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrar por atributos

Scanning range Sd

Output circuit

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
R600V.DAH5-11205779

Artigo nº: 11205779

Product group
  • Sensores de medição de distância por radar
  • Single-object
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 0,3 … 8,5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Contato
R600V.DAH5-11221283

Artigo nº: 11221283

Product group
  • Sensores de medição de distância por radar
  • Multi-object (8)
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 0,3 … 8,5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo