• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
-10 … +70 °C
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features
IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Artigo nº: 11144090

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IR06.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Artigo nº: 11141032

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IR06.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Artigo nº: 11137807

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IR08.D02S-F40.UA1Z.7SCV

Artigo nº: 11130472

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL

Artigo nº: 11123872

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IR08.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Artigo nº: 11141037

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IR08.D03S-Q40.UA1Z.7SCV

Artigo nº: 11130473

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IR08.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Artigo nº: 11141034

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IR08.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Artigo nº: 11123873

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IR18.D05S-F60.UA1Z.7BO/B007

Artigo nº: 11140166

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IR18.D08S-Q50.UA1Z.7BCV

Artigo nº: 11130479

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • Metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IR18.D08S-Q60.UA1Z.7BO

Artigo nº: 11123879

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • Metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IWFK 20Z8704/S35A

Artigo nº: 10155694

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • linearizado
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Voltage output / PNP
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IWFM 18L9504/S35A

Artigo nº: 10147042

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • linearizado
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 30 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IWFM 18L9505/S35A

Artigo nº: 10147285

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • linearizado
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 30 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IWFM 18U7504/S35A

Artigo nº: 10146855

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 30 mm
  • Metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IWFM 20U9509/KS35AP

Artigo nº: 10155925

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 30 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo