• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
-25 … +60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features
IR12.D04L-F60.UAME.7BF

Artigo nº: 11130474

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • linearizado
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • Metal
  • 2 adjust. switching points
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage output / PNP
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Contato
IR12.D06L-Q60.UAME.7BF

Artigo nº: 11135332

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • linearizado
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • Metal
  • 2 adjust. switching points
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Voltage output / PNP
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo