• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features
IWFK 20Z8704/S35A

Artigo nº: 10155694

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • linearizado
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Voltage output / PNP
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IWFM 20I9501/S35

Artigo nº: 10123624

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
IWFM 20I9503/S35

Artigo nº: 10123625

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
IWFM 20U9501/S35

Artigo nº: 10242449

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
IWFM 20U9503/S35

Artigo nº: 10241153

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
IWFM 20U9509/KS35AP

Artigo nº: 10155925

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 30 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo