• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features
IR30.D18L-F60.GP1I.7BF

Artigo nº: 11193950

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • Metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR30.D18L-F60.GP2I.7BF/A014

Artigo nº: 11236710

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • Metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR30.D18L-F60.IA1E.7BO

Artigo nº: 11179029

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • linearizado
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • Metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR30.D18L-F60.UA1E.7BO

Artigo nº: 11179028

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • linearizado
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • Metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR30.D18S-F60.IA1Z.7BO

Artigo nº: 11179024

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR30.D18S-F60.UA1Z.7BO

Artigo nº: 11179023

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR30.D24L-N60.IA1E.7BO

Artigo nº: 11179051

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • Metal
  • Linearized
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR30.D24L-N60.UA1E.7BO

Artigo nº: 11179050

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • Metal
  • Linearized
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR30.D24S-N60.IA1Z.7BO

Artigo nº: 11179026

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • Metal
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR30.D24S-N60.UA1Z.7BO

Artigo nº: 11179025

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • Metal
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo