• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Imagem Nome do produto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features
IWRM 04U9701/S05

Artigo nº: 10154686

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • subminiatura
Dimension
  • 4 mm
Housing
  • 4 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 1 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M5
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo