• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

Artigo nº: 11193946

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR06.D03L-Q40.UA1Z.7SCV

Artigo nº: 11174154

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR06.D03L-Q46.UA1T.7SL

Artigo nº: 11176070

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • linearizado
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR06.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Artigo nº: 11174153

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR06.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Artigo nº: 11144078

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • subminiatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Artigo nº: 11144090

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IR06.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Artigo nº: 11141032

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IR06.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Artigo nº: 11137807

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo