• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
Flylead connector PVC M8, L=200 mm
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Imagem Nome do produto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WLV

Artigo nº: 11173266

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector PVC M8, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo