• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
flylead connector
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VNU

Artigo nº: 11244232

Product group
  • Inductive distance sensors
  • miniature
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24.6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VNU

Artigo nº: 11244231

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IWFM 20U9509/KS35AP

Artigo nº: 10155925

Product group
  • Sensores de distância indutivos
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 30 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo