• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
IP 68/67 (sensing face/sensor)
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features
IWRP 16I8704/S14C

Artigo nº: 11167164

Product group
  • Sensores de distância indutivos
  • resistente à pressão
Dimension
  • 16 mm
Housing
  • 16 mm x 61 mm
  • stainless steel
  • High pressure
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 68/67 (sensing face/sensor)
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo