• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
Sensores analógicos de alta precisão
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Imagem Nome do produto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features
IPRM 12I9504/S14

Artigo nº: 11017454

Product group
  • Sensores analógicos de alta precisão
  • alta precisão
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • Metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0,5 … 1,5 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
IPRM 12I9505/S14

Artigo nº: 10128566

Product group
  • Sensores analógicos de alta precisão
  • alta precisão
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • Metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
IPRM 12I9506/S14

Artigo nº: 11017453

Product group
  • Sensores analógicos de alta precisão
  • alta precisão
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • Metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo