Product portfolio
The selected altAttribute does not exist!

Aplicações outdoor e washdown

AlphaProx

  • Carcaça robusta em aço inox (V4A) ou totalmente em metal
  • Alta resistência a choques e vibrações
  • Vedação duradoura IP 69K – proTect+
  • Alta qualidade do sinal em ampla faixa de temperatura
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensores resistentes a pressão elevada

AlphaProx

  • Resistente a pressão até 300 bar
  • Superfície de sensor em Óxido de zircônio (ZrO2/cerâmica)
  • Faixa de medição até 4 mm
  • Funções teach
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensores indutivos para máquinas off-highway

AlphaProx

  • Projetado para confiança
  • Conformidade com as normas industriais (EN ISO 14982, EN 13309, ISO 13766)
  • Cabo em PUR resistente para crimpagem segura de conectores robustos
  • Ampla faixa de temperatura de -40 ... 85 °C
  • Classe de proteção IP 68 / IP 69K
Aberto no seletor de produtos

Seus benefícios
  • Maior vida útil em condições adversas
    • Caixa robusta de aço inoxidável
    • Faixa de temperatura estendida
    • Vedação a longo prazo através do proTect + e IP 69K
  • Flexibilidade no planejamento
    • Função Teach simples e individual da faixa de medição
  • Maior disponibilidade da máquina
    • Resistente a uma ampla gama de produtos químicos - materiais testados pela Ecolab e compatíveis com a FDA

Technology

Downloads


Para o topo