Configuração do sensor ideal em uma aplicação individual
Funções ampliadas e filtros, como configurações de feixe de som, Moving-Average-Filter ou Disruption-Filter, possibilitam um aprimoramento simples do desempenho do sensor
Elevada eficácia do sistesma e fiabilidade graças ao simples aprimoramento dos sensors dos requisitos de aplicação individual
Conectado
Integração eficiente e dados adicionais através da interface de ligação IO
Integração eficiente nos sistemas de automatização através da interface de ligação IO padrão
A criação de parâmetros On-the-fly através da ligação IO possibilita uma linha de produção flexível
Dados de diagnóstico adicionais, como temperatura do aparelho ou número de operações de comutação, como base para um conceito de manutenção previsível
Concepção rápida
O mais elevado desempenho num modelo pequeno
Área de medição Best-in-Class com uma área cega de 15 mm numa distância até 500 mm
O modelo pequeno e economizante de espaço com espaçamento dos furos padrão possibilita uma integração flexível do sensor na máquina
Adaptação ideal do sensor na aplicação
A calibração integrada do sensor e as opções de filtro permitem a adaptação ideal à aplicação via interface IO-Link. Assista ao vídeo e saiba mais.
Tutorial | Sensores ultrassom U300, U500, UR18
Os ajustes e filtros integrados permitem que os sensores ultrassom sejam ajustados de forma otimizada à aplicação. Isto não só reduz a diversidade de variantes, mas também garante uma solução ainda mais confiável. O vídeo mostra os seguintes exemplos:
O feixe de som flexivelmente ajustável para uma medição estável
O controle confiável de folha dupla
O filtro de interrupção usando o exemplo de um agitador
Aplicações
Medição de altura: Utilizando sensores ultrassônicos minúsculos, a distância até objetos pode ser medida de forma confiável, independente da reflexão, transparência ou cor da superfície.
Sensores com bico sônico especial possibilitam a medição de líquidos através de aberturas de reservatório extremamente pequenas
Medição de distância para o rolo
Área cega pequena e modelo compacto para uma concepção sem obstáculos
Deteção segura de diferentes materiais de apoio e esquema de cor, assim como películas transparentes
Reconhecimento da placa de circuito impresso
Deteção segura de diferentes estruturas de superfície, cores como PCBs transparentes
Tempos de respost rápidos para um elevado rendimento
Área cega reduzida e modelo compacto para uma concepção sem obstáculos
Medição de nível no recipiente
Reconhecimento de vários materiais com diferentes geometrias
Configurações de feixe de som flexíveis para a configuração ideal do sensor em uma aplicação
Os sensores ultrassônicos podem ser instalados de maneira flexível em qualquer posição. Saiba mais sobre o que observar ao montar sensores ultrassônicos.