• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

Filtrar por atributos

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
U300.D50-DPMJ.72N

Artigo nº: 11219488

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.EA0-GP2J.72N

Artigo nº: 11219511

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.P50-GP1J.72N

Artigo nº: 11219506

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link
  • multiplex version
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.P50-GP2J.72N

Artigo nº: 11219504

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.R50-GP1J.72N

Artigo nº: 11219508

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.D50-IAMC.7BF

Artigo nº: 11704834

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.D50-UAMC.7BF

Artigo nº: 11704833

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.EA0-GP2C.7BF

Artigo nº: 11704838

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.P50-GP2C.7BF

Artigo nº: 11704836

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.R50-GP1C.7BF

Artigo nº: 11704839

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • IO-Link
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.TA0-ZZZX.7BCU

Artigo nº: 11704846

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • Emitter
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.TA0-ZZZX.7BF

Artigo nº: 11704837

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • Emitter
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.D50-IAMC.7BCU

Artigo nº: 11704843

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.D50-UAMC.7BCU

Artigo nº: 11704842

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.EA0-GP2C.7BCU

Artigo nº: 11704847

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.P50-GP1C.7BCU

Artigo nº: 11704844

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.P50-GP1C.7BF

Artigo nº: 11704835

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.P50-GP2C.7BCU

Artigo nº: 11704845

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR12.R50-GP1C.7BCU

Artigo nº: 11704848

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • IO-Link
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo