• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Sensing distance max.

Housing version

Output circuit

Connection types

Operating temperature

Resolution

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
U750.DB5-UA1Z.73D/E005

Artikelnr.: 11171931

Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 2300 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UF401V.DA0-UA1Z.82Y

Artikelnr.: 11708321

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • PA (glasfaserverstärkt, mit Aluminiumeinlagen)
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm (nominal)
Features
  • AMPSEAL 16, 3-pol
  • -25 … 70 °C
  • ISO 20653:2013 (IP 68/69K (50bar))
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UF401V.DA0-UA1Z.82Y/P034

Artikelnr.: 11723197

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • PA (glasfaserverstärkt, mit Aluminiumeinlagen)
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm (nominal)
Features
  • AMPSEAL 16, 3-pol
  • -25 … 70 °C
  • ISO 20653:2013 (IP 68/69K (50bar))
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben