A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
Robustez química contra substâncias agressivas, graças a um revestimento de parileno patenteado da parte dianteira do sensor e uma carcaça inteiramente em metal, sem pontos fracos (sem LEDs)
O sensor é feito de materiais em conformidade com a FDA, para utilização n indústria de alimentos e bebidas
Resistente a até 6 bar de pressão
Medição de nível confiável e eficiente
Baixíssimo nível de reflexos interferentes, graças ao feixe de som extremamente estreito (+/- 10 mm).
Para maiores distâncias de alcance, os sensores M18 também estão disponíveis em versão com feixe de som mais largo.
Faixas de medição até no máximo 200 mm (M12) ou 1000 mm (M18)
Montagem e comissionamento simples e baratos
Carcaça no padrão industrial M12 (sensor em miniatura) e M18 em aço inox
Montagem simples, uma vez que não é necessário apoio antivibração, como no caso dos sensores ultrassônicos, que são protegidos de influências do ambiente por uma cobertura metálica
Aplicações
Detecção de nível de enchimento em recipientes pressurizados até 6 bar
Os sensores ultrassônicos podem ser instalados de maneira flexível em qualquer posição. Saiba mais sobre o que observar ao montar sensores ultrassônicos.