• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

Filtrar por atributos

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAR 18I6912/S14G

Artigo nº: 10162125

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAR 18U6912/S14G

Artigo nº: 10160748

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo