Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores cilíndricos

UR18

  • Carcaça M18 com padrão industrial
  • Elemento sensor vedado hermeticamente com filme de PEEK
  • Região cega extremamente reduzida de 20 mm na classe de 1 m
  • Grau de proteção elevado IP 69 e carcaça em aço inox
  • Ideal para aplicações relacionadas a nível de enchimento
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores quadrados

U500

  • Design slim de eficiência comprovada
  • Elemento sensor vedado hermeticamente com filme de PEEK
  • Região cega extremamente reduzida de 20 mm na classe de 1 m
  • Grau de proteção elevado IP 67
  • Compatível com a série O500
Aberto no seletor de produtos

Vídeo "Sensores ultrassônicos robustos U500 / UR18"

Vantagens
  • Alta segurança de processo e durabilidade
    • Sensor incrivelmente robusto e resistente, graças ao elemento sensor vedado hermeticamente com filme de PEEK
  • Parametrização flexível e específica conforme a aplicação
    • Múltiplas possibilidades de configuração, como por exemplo da largura do feixe de som e das funções de filtro, com IO-Link
  • Medição quase até a superfície do sensor
    • Região cega extremamente curta de 20 mm, com alcance de até 1500 mm
  • Operação segura graças à baixa susceptibilidade a interferências
    • Detecção de objetos transparentes, de alto brilho e de diversas cores, com alto nível de imunidade contra sujeira, gotas d’água e substâncias químicas, como detergente e fluido anticongelante ou álcool isopropílico.
  • Comissionamento rápido e simples
    • Ajuste das propriedades do sensor: diretamente no sensor via qTeach e de forma centralizada, por meio de IO-Link
  • Preparado para Indústria 4.0 e IIoT
    • Interface de comunicação padronizada IO-Link
  • Liberdade no planejamento do sistema
    • Funções idênticas e inúmeras possibilidades de montagem, em formato cúbico e cilíndrico, e as mesmas dimensões do U500 e da versão óptica, O500
  • Operação híbrida – análise de dados de processo adicionais paralela à operação
    • Leitura de dados de processo, como por exemplo número de peças ou valores de temperatura, com emissão simultânea do sinal de medição.

Aplicações

Os sensores de distância ultrassônicos fornecem informações confiáveis sobre sua posição absoluta, além de medir níveis de enchimento. Eles realizam medições independentemente da cor e da transparência dos objetos e são imunes à sujeira.


Tecnologia

Transferências
Brochuras / catálogos
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo