Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,75...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤70 mA
Temps d'initialisation
  • ≤ 30 ms après mise tension
Impulsions par tour
  • 1 … 65536
Période
  • 45…55 % typique à 1024, 2048 impulsions (autre cf. le tableau Période)
Signal de référence
  • Top zéro 90° ou 180°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Paramètres programmables
  • Niveau de sortie TTL/HTL
  • Nombre d'impulsions 1...65536
  • Top zéro largeur 90°/180°
  • Position d'impulsion zéro
  • Séquence de signaux
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • UL 508 / CSA 22.2
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), axe avec méplat
Charge
  • ≤40 N axiale
  • ≤80 N radiale
Bride
  • Bride carrée 2,5" (63,5 mm)
Protection EN 60529
  • IP 65 (sans joint)
  • IP 67 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (+20 °C, IP 67)
  • ≤12000 t/min (+20 °C, IP 65)
Couple de démarrage 
  • ≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65)
  • ≤0,02 Nm (+20 °C, IP 67)
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Bride: aluminium
  • Axe plein: Acier inox
Température d'utilisation
  • -40...+100 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 300 g, 6 ms
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Câble
Poids
  • 370 g

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
Brochures / Catalogues
Declaration of conformity
Logiciel
3D CAD / CAE
  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, câble axial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, câble axial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Tx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, câble radial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, câble radial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, câble tangentiel, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, câble tangentiel, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Ax.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Dx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Fx.xxxxx.A)


Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065915

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=07 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065918

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=08 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065920

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=09 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065921

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065922

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065923

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065924

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=12)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065925

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141132

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141133

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=10 / D2=16)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11034138

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Spring washer coupling (D1=10 / D2=14)
For encoder with solid shaft

Numéro d'article: 11034140

  • Backlash-free and angle-synchronous transmission of rotary movements
  • Plug-in version
  • Electric isolated
  • Suitable for very high speeds
  • Good compensation of all misalignments
The selected altAttribute does not exist! Spring washer coupling (D1=10 / D2=12)
For encoder with solid shaft

Numéro d'article: 11034141

  • Backlash-free and angle-synchronous transmission of rotary movements
  • Plug-in version
  • Electric isolated
  • Suitable for very high speeds
  • Good compensation of all misalignments
The selected altAttribute does not exist! Bellows coupling (D1=06 / D2=10)
For encoder with solid shaft

Numéro d'article: 11050507

  • Backlash-free angle-synchronous transmission
  • Optimum compensation of misalignments
  • Very high torsional spring stiffness
  • Small restoring force
  • Vibration damping
  • Stainless steel bellows
The selected altAttribute does not exist! Double loops coupling (D1=10 / D2=10)
For encoder with solid shaft

Numéro d'article: 11101781

  • Thermally and electrically isolated
  • Absorbing shocks and vibration
  • Excellent compensation of radial, lateral and angular misalignments
  • Medium torsional stiffness
  • Low restoring forces
  • Maintenance-free

 

Connectors and cables
Connection cable 2 m shielded with female connector M12, 8-pin, straight (ESG 34FH0200G)

Numéro d'article: 10127844

  • Connection cable shielded with female connector M12, shielding on cap nut
  • Cable length 2 m
  • 8-pin version
  • Cable coating PUR
  • Halogen-free
  • Suitable for flexible cable carriers
  • UL listed, number E315836
Câble de raccordement 5 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH0500G)

Numéro d'article: 10129332

  • Câble de raccordement avec connecteur M12 femelle, blindage connecté à l'écrou d'adaptation
  • Longueur de câble 5 m
  • Version 8 points
  • Matériau de la gaine extérieure PUR
  • Sans halogène
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles
  • Homologué UL, numéro E315836
Câble de raccordement 10 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH1000G)

Numéro d'article: 10129333

  • Câble de raccordement avec connecteur M12 femelle, blindage connecté à l'écrou d'adaptation
  • Longueur de câble 10 m
  • Version 8 points
  • Matériau de la gaine extérieure PUR
  • Sans halogène
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles
  • Homologué UL, numéro E315836
Câble de raccordement 2 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH0200G)

Numéro d'article: 11053961

  • Câble de raccordement avec connecteur M12 femelle, blindage connecté à l'écrou d'adaptation
  • Longueur de câble 2 m
  • Version 8 points
  • Matériau de la gaine extérieure PUR
  • Sans halogène
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles
  • Homologué UL, numéro E315836
Câble de raccordement 5 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH0500G)

Numéro d'article: 11053962

  • Câble de raccordement avec connecteur M12 femelle, blindage connecté à l'écrou d'adaptation
  • Longueur de câble 5 m
  • Version 8 points
  • Matériau de la gaine extérieure PUR
  • Sans halogène
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles
  • Homologué UL, numéro E315836
Câble de raccordement 10 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH1000G)

Numéro d'article: 10170054

  • Câble de raccordement avec connecteur M12 femelle, blindage connecté à l'écrou d'adaptation
  • Longueur de câble 10 m
  • Version 8 points
  • Matériau de la gaine extérieure PUR
  • Sans halogène
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles
  • Homologué UL, numéro E315836
optoPulse Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 1 m - EIL580P

Numéro d'article: 11212849

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [6x2x0.14 mm²], longueur de câble 1 m
  • Matériau de la gaine extérieure PUR
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+100 °C (installation fixe)
  • Borne 7 pour R-Set
optoPulse Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 2 m - EIL580P

Numéro d'article: 11212870

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [6x2x0.14 mm²], longueur de câble 2 m
  • Matériau de la gaine extérieure PUR
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+100 °C (installation fixe)
  • Borne 7 pour R-Set
optoPulse Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m - EIL580P

Numéro d'article: 11212871

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [6x2x0.14 mm²], longueur de câble 5 m
  • Matériau de la gaine extérieure PUR
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+100 °C (installation fixe)
  • Borne 7 pour R-Set
optoPulse Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 10 m - EIL580P

Numéro d'article: 11212872

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [6x2x0.14 mm²], longueur de câble 10 m
  • Matériau de la gaine extérieure PUR
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+100 °C (installation fixe)
  • Borne 7 pour R-Set
Accessoires de programmation
Outil de programmation handheld Z-PA-EI-H

Numéro d'article: 11120657

  • Solution stand alone avec alimentation par batterie
  • Programmation intuitive, complètement par menu
  • 4 boutons à personnaliser pour facile programmation rapide
  • Mémoire de plusieures configurations du codeur
  • Affichage rétro-éclairé
  • LED Diagnostic
  • Codeur diagnostic
PC Programming Tool Z-PA-EI-P

Numéro d'article: 11120547

  • Outil de programmation par PC, avec logiciel codeur
  • Opération facile et intuitive
  • Mémoire de plusieures configurations du codeur
  • Codeur diagnostic, affiché sur moniteur
  • Pas d'alimentation requise
  • Documentation du produit pour imprimer des étiquettes personnalisées
Câble de connexion connecteur M12 / connecteur SUB-D, 0,2 m

Numéro d'article: 11119280

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M12, 8 points, contacts femelles sur le connecteur SUB-D, 9 points, contacts mâles
Câble de connexion connecteur M12 / connecteur SUB-D, 1 m

Numéro d'article: 11119720

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M12, 8 points, contacts femelles sur le connecteur SUB-D, 9 points, contacts mâles
Câble de connexion connecteur M23 (CW) / connecteur SUB-D, 0,2 m

Numéro d'article: 11119257

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M23, 12 points, contacts femelles, dans le sens horaire (CW) sur le connecteur D-SUB, 9 points, contacts mâles
Câble de connexion connecteur M23 (CW) / connecteur SUB-D, 1 m

Numéro d'article: 11119723

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M23, 12 points, contacts femelles, dans le sens horaire (CW) sur le connecteur D-SUB, 9 points, contacts mâles

Au sommet