• Imagem
  • Nome do produto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Output stages
  • Approval

Filtrar por atributos

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Imagem Nome do produto Size (flange) Shaft type Output stages Approval
EIL576S-T Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 mm (through hollow shaft)
  • ø12 mm (through hollow shaft)
  • ø14 mm (through hollow shaft)
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
Approval
  • SIL2 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Category 3, PLd EN ISO 13849-1:2015) With a redundant use: SIL3 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Category 4, PLe EN ISO 13849-1:2015)
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo