• Imagem
  • Nome do produto
  • Size (flange)
  • Output stages
  • Shaft type
  • Interface

Filtrar por atributos

Model

Size (flange)

Hollow shaft

Interface

Imagem Nome do produto Size (flange) Output stages Shaft type Interface
HMG10-B - EtherNet/IP Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • EtherNet/IP
Contato
HMG10-T - EtherNet/IP Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • EtherNet/IP
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo