• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen

Nach Eigenschaften filtern

Solid shaft

Hollow shaft

Output stages

Protection EN 60529

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse pro Umdrehung Ausgangsstufen
HMG10-B - Inkremental Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 131072
Ausgangsstufen
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Anfragen
HMG10-T - Inkremental Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 131072
Ausgangsstufen
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Anfragen
PMG10 - Inkremental Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 131072
Ausgangsstufen
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben