• Imagem
  • Nome do produto
  • Shaft type
  • Steps per turn
  • Interface

Filtrar por atributos

Function

Hollow shaft

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Imagem Nome do produto Shaft type Steps per turn Interface
MAGRES EAM360-K - CANopen® Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Contato
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Contato
MAGRES EAM580-K - CANopen® Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Contato
MAGRES EAM580-K - EtherCAT Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • EtherCAT
Contato
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Contato
MAGRES EAM580-K - PROFINET Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • PROFINET
Contato
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Contato
MAGRES EAM360-K - SSI Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Contato
MAGRES EAM360R-K - Analog Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Interface
  • Analog
Contato
EAM500R-K - analog Shaft type
  • ø6 mm (magnet rotor bore)
  • M7 screw
Interface
  • Analog
Contato
EAM500R-K - CANopen® Shaft type
  • ø6 mm (magnet rotor bore)
  • M7 screw
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Contato
MAGRES EAM580-K - SSI Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Contato
MAGRES EAM580R-K - Analog Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Interface
  • Analog
Contato
EB360.MC-C.S012.V4GC1.13120N

Artigo nº: 11266754

Steps per turn
  • 13 bit
Contato
EB360.MC-C.S012.V4GJN.13120N

Artigo nº: 11266756

Steps per turn
  • 13 bit
Contato
EB360.MC-C.TM8A.V4GC1.13120N

Artigo nº: 11266755

Steps per turn
  • 13 bit
Contato
EB360.MC-C.TM8A.V4GJN.13120N

Artigo nº: 11266757

Steps per turn
  • 13 bit
Contato
EB360.SC-C.S012.V4GJN.13000N

Artigo nº: 11266753

Steps per turn
  • 13 bit
Contato
EB360R.MC-C.S012.AC6C1.14180N

Artigo nº: 11720912

Steps per turn
  • 14 bit
Contato
EB360R.MC-C.S012.AC6HN.14180N

Artigo nº: 11266768

Steps per turn
  • 14 bit
Contato
EB360R.MC-C.S012.AC6VN.14180N

Artigo nº: 11266780

Steps per turn
  • 14 bit
Contato
EB360R.MC-C.TM8A.AC6C1.14180N

Artigo nº: 11724058

Steps per turn
  • 14 bit
Contato
EB360R.MC-C.TM8A.AC6HN.14180N

Artigo nº: 11266765

Steps per turn
  • 14 bit
Contato
EB360R.MC-C.TM8A.AC6VN.14180N

Artigo nº: 11266767

Steps per turn
  • 14 bit
Contato
EB360R.MC-C.TM8A.AC9C1.14180N

Artigo nº: 11266752

Steps per turn
  • 14 bit
Contato
EB360R.SC-C.S012.AC6HN.14000N

Artigo nº: 11266764

Steps per turn
  • 14 bit
Contato
EB360R.SC-C.TM8A.AC9C1.14000N

Artigo nº: 11266751

Steps per turn
  • 14 bit
Contato
MDFM 20I9424/C270

Artigo nº: 10166038

Contato
MDFM 20I9424/KS35PC270

Artigo nº: 10166037

Contato
MDFM 20U9405/C360

Artigo nº: 10166023

Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo