• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Tipo di albero
  • Impulsi per giro
  • Sinewave cycles per revolution
  • Allacciamento

Filtrare per caratteristiche

Pulses/waves per revolution

Output stages

Interface

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Tipo di albero Impulsi per giro Sinewave cycles per revolution Allacciamento
MIR10 Shaft type
  • ø6...43.5 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 320 … 4096
Connection
  • Cable 2 m
  • Cable 0.3 m with connector M12
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Articolo n..: 11705003

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Allacciamento
  • Cable 2 m
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Articolo n..: 11705661

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Allacciamento
  • Cable 4 m
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Articolo n..: 11705077

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Cable 5 m
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Articolo n..: 11705449

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Flylead connector M12, 4-pin, length 300 mm
ITD49H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 64 … 2048
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD49H00 - Sine signal Tipo di albero
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 64
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 128 … 4096
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H00 - Sine signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H02 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 128 … 4096
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H02 - Sine signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD89H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 256 … 8192
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD89H00 - Sine signal Tipo di albero
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Allacciamento
  • Cable 1 m

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto