Linha de produtos
Mechanical speed switches

Interruptores de rotações mecânicos

FS90 / FSL

  • Princípio mecânico da força centrífuga
  • Funcionamento seguro sem energia elétrica auxiliar
  • Velocidade de comutação fixa de fábrica
  • Saída de comutação com contato NF e NA livre de potencial
  • Aparelho autônomo ou combinado com codificador ou tacogerador
Aberto no seletor de produtos
Electronic speed switches

Interruptor de rotações eletrônico

ES90 / ESL

  • Avaliação de sinal eletrônico integrado comprovada
  • Até três velocidades de comutação
  • Saída de relé sem potencial ou três saídas de transistor
  • Potência de comutação de saída até 6 A / 250 VAC
  • Aparelho autônomo ou combinado com codificador ou tacogerador
Aberto no seletor de produtos
Encoders with integrated digital speed switch

Encoder rotativo com interruptor de rotações digital integrado DSL

HOG10 + DSL

  • Design compacto com eixo maciço ou eixo oco
  • Até três velocidades de comutação
  • Duas saídas de relé sem potencial ou três saídas de transistor
  • Potência de comutação de saída até 250 mA / 230 VAC/VDC
  • Conexão de interruptor de rotações através de caixas de terminais separadas
  • Livremente parametrizável através de software de PC
Para o produto
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

Monitorador de velocidade rotacional certificado conforme SIL3 / PLe

GMM

  • Segurança funcional implementada com encoders rotativos padrão e sensores
  • Monitoramento de velocidade rotacional muito baixa ou muito alta, parada e sentido de rotação
  • Entradas multifuncionais para sinais sen/cos, RS422, HTL / PNP
  • Parametrização simples através de software de PC e dispositivo de operação
Aberto no seletor de produtos

Vantagens
  • Suporte à certificação da sua aplicação
    • Interruptores mecânicos de força centrífuga sem energia elétrica auxiliar, interruptor de rotações eletrônico sem embedded software
  • Segurança funcional implementada com componentes padrão
    • Utilização de encoders rotativos para serviço pesado com interruptores de rotações como componentes padrão no âmbito da diretiva de máquinas 2006/42/CE
  • Implementação eficiente de diversas funções de segurança
    • Avaliação de sinais sen/cos, HTL, TTL de encoders rotativos incrementais para serviço pesado adicionalmente aos sinais de comutação de encoders rotativos para serviço pesado
  • Fácil integração em sistemas novos e existentes
    • Combinação de interruptor de rotações com codificador rotativo e tacogerador para tarefas e funções de segurança especiais, encoder rotativo com interruptor de rotações integrado
  • Cabeamento simples
    • Conexão do interruptor de rotações paralela à conexão do encoder rotativo, inclusão das saídas de comutação dos interruptores de rotações aos circuitos de segurança existentes
  • Rápida colocação em funcionamento e parametrização simples
    • Velocidade de comutação configurada de fábrica de forma fixa para interruptores de rotações mecânicos e eletrônicos, software de parametrização de PC para interruptor de rotações digital, pontos de comutação conforme sentido de rotação são possíveis
  • Alta disponibilidade e vida útil inigualável, sob as condições mais adversas
    • Estrutura para serviço pesado com eficiência garantida, apoio bilateral, tecnologia de conexão para serviço pesado, detecção altamente robusta
  • Segurança contra acidentes em qualquer tipo de ambiente
    • Carcaça extremamente resistente com paredes espessas, excelente proteção contra corrosão, conceito de vedação com alta estabilidade
  • Proteção confiável contra danos ao apoio
    • Apoio bilateral para o eixo (desde que estruturalmente possível), apoio com dimensões generosas com grande distância, grande reserva de carga de apoio para possibilitar cargas de eixo radiais / axiais elevadas, sem correntes de eixo indutivas graças ao apoio instalado de forma isolada ou apoio híbrido com esferas de cerâmica

Aplicações

Interruptores de velocidade de serviço pesado da Baumer há anos vêm definindo padrões em termos de robustez, funcionamento confiável e diversidade do leque de produtos. Eles cumprem a função de segurança crucial, desencadeando uma saída de comutação quando a velocidade fica superior ou aquém da velocidade de comutação. Num interruptor mecânico de força centrífuga, os pesos de força sob tensão de mola na velocidade de giro limite se movem no sentido radial e acionam o comutador. Em interruptores de rotações eletrônicos e digitais, sinais elétricos dependentes da velocidade de giro são gerados, avaliados internamente e acionam até três saídas de comutação.

Os interruptores de rotações e monitoradores de velocidade rotacional para serviço pesado são utilizados para a implementação de funções de segurança, por exemplo nos setores de

  • Acionamentos
  • Siderúrgicas e laminadoras
  • Guindastes e equipamentos de elevação
  • Petróleo e gás
  • Mineração
  • Usinas de energia eólica
  • Palcos de teatro
  • Centrífugas
  • Equipamentos de transporte e esteiras
  • Sistemas de manuseio
  • Veículos sem falhas
  • Máquinas de dosagem e envase
  • Corte, perfuração e prensagem
  • Fusos de alta frequência
  • Máquinas farmacêuticas
  • Serras
  • Todas as aplicações nas quais o usuário se movimenta na área de perigo

Tecnologia

Downloads
Brochures / Catalogs


Na szczyt