• Imagem
  • Nome do produto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Range of switching speed
  • Switching outputs

Filtrar por atributos

Size (flange)

Hollow shaft

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Imagem Nome do produto Size (flange) Shaft type Range of switching speed Switching outputs
HMG10-B - SSI Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Contato
HMG10-T - SSI Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Contato
GMM230S
Contato
GMM240S
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo