Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Reversal tolerance
  • ≤0,1 %
Linearity tolerance
  • ≤0,15 %
Temperature coefficient
  • ± 0,05 %/K (open-circuit)
Isolation class
  • B
Calibration tolerance
  • ±5 %
Climatic test
  • Humid heat, constant (IEC 60068-2-3, Ca)
Performance
  • 0.3 W (speed ≥5000 rpm)
Armature-circuit time-constant
  • <9 µs
Open-circuit voltage
  • GTB 9.06: 10...20 mV per rpm
  • GTB 9.16: 60 mV per rpm
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • CE
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø95 mm
Tipo di albero
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Classe di protezione EN 60529
  • IP 68
Torque
  • 0,35 Ncm
Rotore momento d‘inerzia
  • 0,95 kgcm²
Materiale
  • Housing: stainless steel / plastic
  • Albero: acciaio inox
Temperatura operativa
  • -30...+130 °C
Resistenza
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Urti 100 g, 6 ms
Peso ca.
  • 0,7 kg
Allacciamento
  • Connector

Scaricare
Operating Manual
Declaration of conformity

In alto