• Imagem
  • Nome do produto
  • Measuring range
  • Dimensions
  • Type
  • Force direction

Filtrar por atributos

Measuring range

Force direction

Type

Model series

Imagem Nome do produto Measuring range Dimensions Type Force direction
DLM30-BU.103.CP3.C4

Artigo nº: 11215831

Measuring range
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Contato
DLM40-BU.103.CP3.C4

Artigo nº: 11217784

Measuring range
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Contato
DLM40-IN.103.TP3.C4

Artigo nº: 11217792

Measuring range
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
Contato
DLM40-SO.103.TP3.C4

Artigo nº: 11217788

Measuring range
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Contato
DLRx L003 Measuring range
  • 0 ... 10 kN
  • 0 ... 20 kN
  • 0 ... 30 kN
  • 0 ... 50 kN
  • 0 ... 100 kN
Dimensions
  • Ø 155 mm x 46 mm
Type
  • Membrane
Force direction
  • Tension/Compression
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo